Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
Varenummer:
2471DIK150R05-28
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, pr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der giver en sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet selv ved hyppig brug, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket angiver den tilladte belastning pr. hjul.