Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en solid stift, rund, som sikrer en enkel og stabil fastgørelse i stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger og sikrer lydløs kørsel. Lejringen er udført som kegle-kugleleje, der optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, og den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477DIK150R05-28 M8/19
EAN
4031582301946
S4-materialenummer
990030775
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
60 mm
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
188 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,74 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Bolt trådens position
19 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
60 mm
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør designet som en reduktion af rør, firkantet, og fungerer som en essentiel komponent til kastormontering. Produktet har en vægt på 0,05 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til kastoren. Denne reduktion af rør med firkantet design muliggør en sikker og stabil forbindelse mellem rørsystemet og kastoren, og er derfor velegnet til anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør designet til kastorer og fungerer som en reduktion af rør med firkantet udformning. Komponenten har en vægt på 0,04 kg, hvilket gør den let og nem at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til kastorens konstruktion. Dette tilbehør er velegnet til applikationer, hvor der kræves en sikker forbindelse mellem rørelementer med forskellige dimensioner, og det bidrager til en robust og funktionel samling af kastorsystemet.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 150 mm
Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning, høj stabilitet og lang levetid. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen af massiv gummi, uden afsmitning, giver lydløs kørsel og beskytter gulve mod mærker. Et kegle-kugleleje i navet sikrer lav rullemodstand og optager både radiale og aksiale kræfter. Byggehøjden er 188 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der giver en sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet selv ved hyppig brug, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg i bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket angiver den tilladte belastning pr. hjul.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg