Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
EAN:
4031582300888
Varenummer:
2470PJO150R05-32
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, der muliggør enkel og sikker montering i rørprofiler og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånsom rulning og optimalt greb. Som leje anvendes et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.