Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap udformet som solid, rund stift, der sikrer stabil og præcis montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en god balance mellem stivhed, vægt og modstandsdygtighed. Drejekransen med dobbelt kuglekrans giver let og præcis drejning samt høj stabilitet under styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, gulvskånende egenskaber og optimalt greb. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470PJO100R05-28
EAN
4031582300741
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
138 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,81 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
176 mm
Udladning
38 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
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
Tilbehør

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør designet som en reduktion af rør, firkantet, og fungerer som en essentiel komponent til kastormontering. Produktet har en vægt på 0,05 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til kastoren. Denne reduktion af rør med firkantet design muliggør en sikker og stabil forbindelse mellem rørsystemet og kastoren, og er derfor velegnet til anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør designet til kastorer og fungerer som en reduktion af rør med firkantet udformning. Komponenten har en vægt på 0,04 kg, hvilket gør den let og nem at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til kastorens konstruktion. Dette tilbehør er velegnet til applikationer, hvor der kræves en sikker forbindelse mellem rørelementer med forskellige dimensioner, og det bidrager til en robust og funktionel samling af kastorsystemet.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
2477PJO100R05-28

Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, konstrueret til professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som sikrer en enkel og stabil montering i stelrør eller beslag. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastning, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, optimalt greb og skånsom behandling af gulve, mens et glideleje sikrer lav friktion. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, og den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Agila
2471PJO100R05-28

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til brug på hospitaler og plejehjem samt til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, professionelle rengøringsvogne og butiksinventar og displays. Retningsbremsen fastlåser hjulet i en ønsket kørselsretning. Fastgørelsen sker med en solid, rund stift, som muliggør enkel og sikker montage i rør eller tilsvarende optagelser. Gaflen er fremstillet af stålplade og er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil styring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polypropylen, en hjulbane af termoplastisk gummi og glideleje, hvilket giver støjsvag kørsel, skånsom behandling af gulve og en robust, vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg