Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et Drejeligt Hjul udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en tap i form af en solid, rund stift for enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion. Den er forsynet med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring selv under belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje i hjulet sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,31 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi sort, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bøsningen er et tilbehør designet som en reduktion af rør, firkantet, og fungerer som en essentiel komponent til kastormontering. Produktet har en vægt på 0,05 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til kastoren. Denne reduktion af rør med firkantet design muliggør en sikker og stabil forbindelse mellem rørsystemet og kastoren, og er derfor velegnet til anvendelser, hvor præcision og holdbarhed er kritiske faktorer.

Tilbehør
Bøsning
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bøsningen er et tilbehør designet til kastorer og fungerer som en reduktion af rør med firkantet udformning. Komponenten har en vægt på 0,04 kg, hvilket gør den let og nem at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 28 mm, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til kastorens konstruktion. Dette tilbehør er velegnet til applikationer, hvor der kræves en sikker forbindelse mellem rørelementer med forskellige dimensioner, og det bidrager til en robust og funktionel samling af kastorsystemet.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agila er et drejeligt hjul med retningsbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en tap udført som solid, rund stift, der sikrer enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver let drejning, høj retningsstabilitet og lang levetid i daglig drift. Hjulet har en diameter på 125 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi sort, elektrisk ledende, som sikrer lydløs kørsel og afledning af statisk elektricitet, mens et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hyppig manøvrering af udstyr.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg