Drejeligt Hjul 125 mm
Agila
EAN:
4031582300819
Varenummer:
2470PJO125R05-32
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul beregnet til let manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker med en tap, udført...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila er et Drejeligt Hjul beregnet til let manøvrering af udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker med en tap, udført som Solid Stift, rund, der sikrer en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver god stivhed og lang levetid, og den er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af Polypropylen med en hjulbane af Termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Hjulet er lejret med Glideleje, som er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.