Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul med hjulbremse til let og sikker manøvrering af mobilt udstyr. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring og krave, som muliggør hurtig og sikker montering. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en stabil og robust konstruktion, og drejningen sker via en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 50 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning, som skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2475DIK050B10-11x31
EAN
4031582301687
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
72 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,26 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning
24 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
19 mm
Diameter
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udformning til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser inden for hjulmontering. Produktets vægt er minimal, hvilket bidrager til en let og effektiv løsning for kastorbeskyttelse og funktionalitet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 19 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det egnet til almindelige transportapplikationer med moderate krav til bæreevne.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 22 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med firkantet udførelse til kastorbrug. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0 kg. Hylsen er udstyret med en bolt på 16 mm i diameter til sikker montering. Tilbehøret kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige industrielle og kommercielle anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser for kastor-systemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 21 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket-tilbehøret er en syntetisk hylse med firkantet design, der er specielt udviklet til hjulmontering. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer blot 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Hylsen er udstyret med en bolt på 22 mm i diameter og kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg samt en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h. Dette tilbehør er ideel til anvendelser, hvor der kræves pålidelig og robust montering af hjul på forskellige underlag.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 26 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udførelse til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 18 mm i diameter til sikker fastgørelse. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Produktets vægt er minimal, og det er konstrueret til at fungere som en pålidelig komponent i hjulsystemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 50 mm
Drejeligt Hjul 50 mm
Agila
2470DIK050B10-11x31

Agila er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en hurtig og sikker fastgørelse i den modtagende komponent. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af bladstål, der er lejret i et kegle-kugleleje. Hjulbanen består af massiv gummi, uden afsmitning, hvilket beskytter gulvbelægningen og understøtter lydløs kørsel. Byggehøjden er 72 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
72 mm
40 kg
50 mm
72 mm
40 kg