Fast Hjul 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990032315
EAN:
4031582377804
Varenummer:
3478UFJ100P62 tyre-5015
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig, retningsstabil kørsel i krævende industrielle og logistiske anvendelser...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Alpha er et fast hjul, der er konstrueret til pålidelig, retningsstabil kørsel i krævende industrielle og logistiske anvendelser. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en sikker og vridningsstiv fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, der kombinerer lav vægt med høj mekanisk styrke. Hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, som sikrer lav rullemodstand, støjdæmpning og skånsom behandling af gulvet. Et rulleleje reducerer friktion og slid og understøtter en jævn kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 320 kg, mens den dynamiske bæreevne er 160 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber