Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582352320
Varenummer:
5941UAP100P51 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobile anvendelser, hvor præcis styring og sikker positionering er a...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobile anvendelser, hvor præcis styring og sikker positionering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og lav slitage ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 100 mm, præcisionskugleleje og en fælg i polyamid med indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver god slidstyrke, lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere, ultralydsapparater og professionelle rengøringsvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt