Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til præcis og pålidelig styring af mobilt udstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver let og nøjagtig drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid, mens hjulbanen er udført i indsprøjtet polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og bidrager til en jævn kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er blandt andet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, behandlingsstole og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
124 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,87 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
61,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
46,5 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul, udviklet til krævende anvendelser i sundheds- og plejesektoren. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel, gulvskånsomhed og lav rullemodstand. Hjullejringen består af et præcisionskugleleje, som reducerer friktionen. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Linea er velegnet til bl.a. anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere, ultralydsapparater, respiratorer og kirurgiske robotter.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til hospitaler, plejehjem og medicinsk- og plejeudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket giver let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, som kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke. Hjullejet er et præcisionskugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t. Totalbremsen låser både hjulets rotation og drejningen og sikrer dermed fuld stilstand. Typiske anvendelser er blandt andet patientløftere, plejesenge, dialysevogne og ultralydsapparater.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg