Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul, der er konstrueret til mobilt udstyr med krav om præcis manøvrering, høj driftssikkerhed og lydløs kørsel. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning, lav drejemodstand og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom kørsel på følsomme gulvbelægninger. I navet sidder et præcisionskugleleje, som giver let rulning med minimal friktion. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP100P50 9002/7015 2.0
EAN
4031582349467
S4-materialenummer
990079508
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
121 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,73 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
8,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)
51,5 mm
Længde på pladehul (minimum)
46,5 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
61,5 mm
Pladehulbredde (minimum)
56 mm
Pladelængde
77 mm
Pladebredde
67 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941UAP100P50 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til mobile enheder, hvor præcis styring og stabil positionering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en sikker og plan fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning med lav modstand. Hjulet har en diameter på 100 mm med en fælg i polyamid og en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer god slidstyrke med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. I hjulet sidder et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulve. Hjullejringen er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og patientløftere.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg