Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990770448
EAN:
4031582368765
Varenummer:
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgøren...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulve. Hjullejringen er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 121 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og patientløftere.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv