Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
EAN:
4031582368741
Varenummer:
5941UAP100R05-28 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker positionering af mobilt udstyr. Montagen...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, konstrueret til præcis styring og sikker positionering af mobilt udstyr. Montagen sker via en Solid Stift, rund, der giver en enkel og stabil fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er udført i Polyamid og er forsynet med et Præcisionskugleleje i drejekransen, hvilket sikrer let drejning og lavt startmoment. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af Polyamid, mens hjulbanen består af Polyuretan, Indsprøjtet, som kombinerer lav rullemodstand med lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Hjullejringen er ligeledes et Præcisionskugleleje. Byggehøjden er 120 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, dialysevogne og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt