Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og driftssikkerhed er afgørende. Montagen sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af polyamid og forsynet med et præcisionskugleleje i drejekransen, som sikrer let og stabil drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og et skånsomt rullemønster på gulvet. Fælgen er udført i polyamid, og hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere og kirurgiske robotter.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
118 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,62 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til mobilt udstyr, hvor præcis styring og sikker fastholdelse er afgørende. Montagen sker via Bolthul, der giver en enkel og robust fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i Polyamid og er udstyret med en drejekrans med Præcisionskugleleje, som sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og er opbygget med en fælg i Polyamid samt en hjulbane i Polyuretan, Indsprøjtet, der kombinerer lydløs kørsel med lav rullemodstand. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, Rustfri, som er korrosionsbestandigt. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og behandlingsstole.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, anæstesivogne, dialysevogne, medicinvogne, patientløftere, kirurgiske robotter og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montering sker via bolthul, hvilket giver en enkel og sikker fastgørelse til understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der sikrer gulvskånende og støjsvag kørsel. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg