Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til mobile løsninger på hospitaler og plejehjem, eksempelvis plejesenge, patientløftere, medicinvogne og ultralydsapparater. Fastgørelsen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker montering på udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvet. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, der reducerer friktion og sikrer lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
EAN
4031582352528
S4-materialenummer
990771808
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
2.68
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
118 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,7 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
13 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
216 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
108 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
5940UAC100P30-13 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul til præcis og pålidelig bevægelse af mobilt udstyr. Montering sker via et Bolthul, der giver en enkel og sikker fastgørelse til udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i Polyamid, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj formstabilitet, mens drejekransen er udført som Præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i Polyamid med en hjulbane af Polyuretan, Indsprøjtet, der sikrer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsom gulvkontakt. Hjullejet er et Præcisionskugleleje, Rustfri, som reducerer friktion og slid og er velegnet til hyppig rengøring. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet egnet til bl.a. hospitaler, plejehjem og plejesenge.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for medicinsk- og plejeudstyr. Fastgørelsen sker via bolthul, som muliggør en enkel og sikker montering med en central bolt i understellet. Gaflen er fremstillet i polyamid, der giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og høj modstandsdygtighed over for rengøringsmidler. Drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let drejning og præcis retningsstyring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, lydløs kørsel og skånsomhed over for gulvbelægninger. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som giver minimal friktion og lang levetid. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg