Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
EAN:
4031582352221
Varenummer:
5940UAP100P52 RAL9002
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser på hospitaler, plejehjem og i lignende professionelle miljø...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser på hospitaler, plejehjem og i lignende professionelle miljøer. Fastgørelsen er udført som rektangulær plade, amerikansk bolthul, hvilket sikrer en stabil og standardiseret montering på understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som giver let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, mens hjullejet ligeledes er et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden og understøtter lydløs kørsel. Byggehøjden er 124 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, og den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter anæstesivogne, plejesenge, dialysevogne, patientløftere og ultralydsapparater.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt