Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, der giver præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med præcisionskugleleje, mens hjulbanen består af et elastisk dæk, sort, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4681IEP125P63 XL
EAN
4031582399479
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 4 km/t
300 kg
Belastning ved 6 km/t
240 kg
Belastning Statisk
600 kg
Byggehøjde
164 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,98 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
55 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø125

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,54 kg. Dette tilbehør fungerer som en beskyttelseskomponent, der monteres på kastere for at beskytte underlaget og reducere slitage på både gulv og møbler. Fodbeskyttelsen er konstrueret til at absorbere stød og vibrationer under transport og bevægelse, hvilket bidrager til at minimere skader på følsomme overflader. Med sin vægt på 0,54 kg er komponenten let nok til ikke at påvirke kasteres mobilitet væsentligt, samtidig med at den tilbyder robust beskyttelse. Tilbehøret er velegnet til professionelle og private anvendelser, hvor beskyttelse af underlaget er vigtig.

Tilbehør
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech er et tilbehør designet til hjul og løber med en vægt på 0,27 kg. Dette tilbehør er udviklet til at optimere ydeevnen og funktionaliteten af hjulsystemer og er egnet til professionel og industriel anvendelse. Puretech tilbehøret er konstrueret med høj præcision og kvalitet for at sikre pålidelig drift og lang levetid. Produktet kan integreres problemfrit i eksisterende hjulsystemer og bidrager til forbedret stabilitet og glat bevægelse. Med sin kompakte vægt på 0,27 kg er Puretech tilbehøret let at håndtere og installere, hvilket gør det til et praktisk valg for tekniske applikationer.