Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
EAN:
4031582399844
Varenummer:
4681IFP125P63 XL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og lang levetid under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav startmodstand. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 600 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t samt 300 kg ved 4 km/t. Zeta er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås