Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400434
Varenummer:
4681ITP125P63 SH80XL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 164 mm, målt fra monteringspladen til underlaget. Den statiske bæreevne udgør 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, kontinuerlige transportopgaver.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Ergonomisk fodpedal
Let tilgængelig og ekstra lang XL-betjeningspedal til manuel retningslås