Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582328196
Varenummer:
2470DIK075R47-32-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, som monteres med en syntetisk ekspander, firkantet, der fastgøres direkte i rørenden; angiv den påkr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, som monteres med en syntetisk ekspander, firkantet, der fastgøres direkte i rørenden; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen og giver lydløs kørsel. Kegle-kugleleje i hjulnavet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, og den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt