Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Varenummer:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en præcis og let drejebevægelse samt høj stabilitet under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn drift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt