Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582328240
Varenummer:
2470DIK100R07-Ø27-30
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professione...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, der monteres i rørets indvendige diameter. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer en let og præcis drejebevægelse samt stabil styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje giver lav rullemodstand og stabil drift, også ved hyppige retningsskift. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt