Drejeligt Hjul med Totalbremse 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Varenummer:
2477DIK150R47-32-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser såsom plejesenge, cateringvogne og madudleveringss...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser såsom plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres direkte i rørprofilet; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der beskytter gulvbelægningen. Et kegle-kugleleje sikrer let rulning og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne udgør 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt