Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
EAN:
4031582328493
Varenummer:
2470DIK150R47-32-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professione...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, der monteres i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning, stabil kørsel og præcis styring selv under hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 150 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvet. Kegle-kugleleje i hjulet giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 188 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt