Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser i plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg i bladstål med en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægninger. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 163 mm, hvilket muliggør en kompakt montering. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470DIK125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328325
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
1,17 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
24 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
21,5 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
207 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
103,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Kegle-kugleleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Tilbehør

Hjul 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et bladstål-legeme med et massivt gummiløb uden afsmitning, der har en bredde på 32 mm. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udstyret med et kegle-kugleleje for optimal ydeevne. Navet har en længde på 36 mm, og akslen er forsynet med et hul på 8 mm i diameter. Produktet kan anvendes inden for en bred vifte af områder, herunder stilladser, indkøbsvogne, butiksinventar og displays, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr. Hjulet har en statisk bæreevne på 200 kg og en dynamisk bæreevne på 100 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til både stationære og mobile anvendelser.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjul med aksler, der har en vægt på 0,14 kg og er konstrueret til at passe på aksler med en diameter mellem 31 mm og 35 mm. Dette tilbehør fungerer som en ekspander, der sikrer en sikker og stabil montering på hjulakslen inden for det specificerede diameterinterval. Produktet er egnet til anvendelse i systemer, hvor der kræves præcis pasform og pålidelig fastgørelse af hjulkomponenter.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,13 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der er kompatibel med aksler i diameterområdet fra 24 mm til 27 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af standardiserede hjulbeslag. Expanderen fungerer som en essentiel komponent til sikring og justering af hjulbeslag på forskellige aksler inden for det specificerede størrelsesinterval.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,14 kg. Produktet er udstyret med en fitting, der kan tilpasses hjulbeslag med diametre mellem 27 mm og 30 mm, hvilket gør det til en fleksibel løsning for forskellige monteringskonfigurationer. Expanderen fungerer som en adapter og muliggør sikker og stabil forbindelse mellem hjulbeslag og monteringskomponenter inden for det specificerede diameterområde.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør designet til hjulbeslag med en vægt på 0,12 kg. Produktet fungerer som en ekspander med en pasning, der er kompatibel med diametre mellem 21,5 mm og 24 mm, hvilket gør det velegnet til montering på hjulbeslag inden for dette størrelsesinterval. Tilbehøret er konstrueret til at sikre en stabil og pålidelig forbindelse, og det kan anvendes i forskellige industrielle og kommercielle applikationer, hvor fleksibilitet og præcision er vigtige parametre.