Drejeligt Hjul 100 mm
Agila
EAN:
4031582328271
Varenummer:
2470DIK100R47-24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengør...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk, firkantet ekspander, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring i daglig drift. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvet og giver god kørekomfort. Kegle-kugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 138 mm. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt