Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Agila
EAN:
4031582326017
Varenummer:
2477DIK100R47-24-27
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, konstrueret til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, ple...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, konstrueret til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, firkantet, til montering i firkantede rør, og den påkrævede indvendige diameter for røret skal angives ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af bladstål, en hjulbane i massiv gummi, uden afsmitning, der skåner gulvbelægningen, samt kegle-kugleleje for lav rullemodstand. Byggehøjden er 138 mm målt fra gulv til monteringsflade. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt