Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport og materialehåndtering. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker montage på vogne, containere og maskinrammer. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans muliggør en let og præcis drejebevægelse selv under belastning. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Glideleje i navet sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter maskinkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe og transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470UOO080P62
EAN
4031582010190
S4-materialenummer
990065119
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Byggehøjde
108 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,58 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
160 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
80 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
34 mm
Diameter
80 mm
Fælgbredde
34 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Glideleje
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 80 mm
Alpha
3477UOO080P62

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, der låser både hjulets rotation og drejebevægelsen og dermed sikrer en stabil positionering af udstyret. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en enkel og sikker montage på vogne, rammer og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for belastninger, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lang levetid. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er udført i samme materiale som fælgen, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Hjulet er lejret i et glideleje, der er robust og vedligeholdelsesvenligt. Byggehøjden er 108 mm, hvilket giver en kompakt monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg
Varianter
Fast Hjul 80 mm
Fast Hjul 80 mm
Alpha
3478UOO080P62

Alpha er et fast hjul, der er udviklet til robuste transportopgaver i industrielle omgivelser. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlag og stel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 80 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med fælgen og dermed ligeledes udført i polyamid. Et glideleje sikrer en enkel, robust og vedligeholdelsesvenlig lejring af hjulet. Byggehøjden er 108 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, værktøjsskabe, arbejdsborde, transportudstyr samt produktions- og platformvogne.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg