Drejeligt Hjul 125 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035505
EAN:
4031582346800
Varenummer:
8470UFD125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul til krævende anvendelser med høje krav til korrosionsbestandighed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil montering. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Det rustfri rulleleje reducerer friktion og sikrer let kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, og den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål