Fast Hjul 125 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035522
EAN:
4031582347135
Varenummer:
8478UFD125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et fast hjul til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørel...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et fast hjul til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og driftssikkerhed er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en polyamidfælg med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som skåner gulvet. Rulleleje, rustfrit, sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes blandt andet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer, renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål