Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990035516
EAN:
4031582346985
Varenummer:
8477UFD125P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sikker f...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polyamid. Hjulbanen er et elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, og et rustfrit rulleleje sikrer let løb. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 500 kg, mens den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser er cateringvogne, containerkonstruktion, renrumsteknologi, brandbeskyttelse, maskinkonstruktion og transportudstyr.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål