Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990037584
EAN:
4031582303568
Varenummer:
3470DVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul udviklet til krævende intern transport, hvor robusthed og præcis styring er afgørende. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør sikker og stabil montering. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og lav slitage, også under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i bladstål med hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og skånsom kørsel. Rullelejet i navet reducerer friktionen og sikrer let rulning. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser er bilindustri OEM, maskinkonstruktion, rullebure og transportudstyr.