Fast Hjul 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990000479
EAN:
4031582306354
Varenummer:
3478DVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Fast Hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver, hvor der kræves retningsstabil kørsel og høj driftssikke...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha er et Fast Hjul, der er konstrueret til robuste transportopgaver, hvor der kræves retningsstabil kørsel og høj driftssikkerhed. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under krævende driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål. Hjulbanen består af massiv gummi i sort, som giver god dæmpning og skånsom kørsel på gulvet. Et rulleleje sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, maskinkonstruktion, containerkonstruktion, rullebure, transportudstyr og arbejdsborde.