Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Alpha
Ordrenummer:
990005520
EAN:
4031582305142
Varenummer:
3477DVJ200P63
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver, hvor både manøvredygtighed og sikker fastlås...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende transportopgaver, hvor både manøvredygtighed og sikker fastlåsning af hjul og drejefunktion er påkrævet. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og stiv fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for slag, mens drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans for let drejning og lav slitage selv under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af bladstål kombineret med en hjulbane af sort massiv gummi, der giver god dæmpning og et roligt kørselsforløb. Med rulleleje opnås lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, og den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.