Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed, stor stivhed og lang levetid, mens drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 200 mm, en fælg af polyamid og en hjulbane af elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Rustfrit rulleleje giver lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4-materialenummer
990035541
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,96 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
334 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
167 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
63 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
46 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
46 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless er et drejeligt hjul i rustfri udførelse, beregnet til anvendelse inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning. Det rustfri rulleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på 4 km/t.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless er et fast hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god korrosionsbestandighed og lang levetid. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning, der skåner gulvet. Et rustfrit rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i den pågældende konstruktion. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 400 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg