Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Agila stainless
Ordrenummer:
990036331
EAN:
4031582349955
Varenummer:
7477PJO125P30-11
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssyste...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Monteringen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installation. Gaflen er fremstillet i rustfri stål, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer præcis og stabil drejebevægelse samt høj modstandsdygtighed over for korrosion og hyppig rengøring. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver lydløs kørsel og skånsom behandling af gulvet. Lejringen er udført som glideleje. Byggehøjden er 160 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål