Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
Ordrenummer:
990039989
EAN:
4031582333190
Varenummer:
8477UOD100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudl...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål