Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et fast hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor korrosionsbestandighed er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for korrosion og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg i polyamid. Hjulbanen er identisk med fælgen, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Rustfrit rulleleje sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t. Typiske anvendelsesområder er cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8478UOD100P62
EAN
4031582333206
S4-materialenummer
990038660
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
85 mm
Belastning ved 4 km/t
200 kg
Belastning Statisk
400 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
0,49 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
100 mm
Pladebredde
85 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
75 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
36 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
36 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
Hjul farve
Naturlig hvid
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er konstrueret til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, der giver høj korrosionsbestandighed og stivhed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Et rustfrit rulleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, og den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

Alpha stainless er et drejeligt hjul med totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser inden for cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans for en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med fælgen. Rustfrit rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj driftssikkerhed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på 4 km/t.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg