Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
Ordrenummer:
990004945
EAN:
4031582050189
Varenummer:
3477UOO100P62
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver, hvor både let styring og sik...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende transport- og håndteringsopgaver, hvor både let styring og sikker fastlåsning er nødvendig. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og enkel montage på vogne, stel og udstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og god modstandsdygtighed over for stød, og den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer let drejning og præcis retningsstabilitet selv under last. Hjulet har en diameter på 100 mm, en fælg af polyamid og glideleje, som giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Hjulbanen er identisk med fælgen og ligeledes udført i polyamid, hvilket giver lav rullemodstand og god kemikaliebestandighed. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 200 kg ved en hastighed på op til 4 km/t.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer