Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha er et drejeligt hjul designet til professionel anvendelse inden for en bred vifte af industrier og specialiserede områder. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og konstruktioner. Huset er fremstillet af tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, hvilket muliggør glat og præcis rotation samt optimal stabilitet under drift. Hjulet selv har en diameter på 100 mm og er forsynet med et rulleleje for sikker og støjsvag drift. Hjulets løbeflade består af massiv gummi i sort, som giver fremragende greb og slidstyrke på forskellige underlag. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til kompakte installationer. Alpha har en statisk bæreevne på 140 kg og en dynamisk bæreevne på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser. Produktet finder anvendelse inden for bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr samt arbejdsborde.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3470DVJ100P62
EAN
4031582303537
S4-materialenummer
990001361
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
75 mm
Belastning ved 4 km/t
70 kg
Belastning Statisk
140 kg
Byggehøjde
128 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,9 kg
Produktnavn
Alpha
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
60 mm
Længde på pladehul (minimum)
77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
77 mm
Pladelængde
105 mm
Pladebredde
80 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
75 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Bladstål
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, sort
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
30 mm
Trådfang
Med trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje
Hjul farve
Blå-kromatiseret
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
Fast Hjul 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

Alpha er et fast hjul, udviklet til robuste transportløsninger inden for industri og logistik. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, der muliggør en stabil og sikker montering på vogne, containere og udstyr. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, god modstandsdygtighed over for stød og lang levetid. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af bladstål, mens hjulbanen består af massiv gummi, sort, som sikrer gode kørselsegenskaber og skånsom kørsel på underlaget. Rulleleje, som sikrer lav rullemodstand og stabil retningsføring. Byggehøjden er 128 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter bilindustri OEM, cateringvogne, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

Alpha er et drejeligt hjul med totalbremse, designet til anvendelse med en rektangulær plade som monteringsløsning. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer glat og pålidelig rotation. Hjulet har en diameter på 100 mm og er konstrueret med massiv sort gummi som løbeflade, hvilket giver optimal grebkraft og slidstyrke. Hjulets kerne er fremstillet af bladstål, og det er forsynet med et rulleleje for at sikre effektiv og støjsvag drift. Den samlede højde på produktet er 128 mm, hvilket gør det velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Alpha kan bære en statisk belastning på op til 140 kg og en dynamisk belastning på 70 kg ved en hastighed på 4 km/h. Produktet er særligt velegnet til bilindustri OEM, cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbek æmpelsesteknologi, maskinkonstruktion, postlogistiksystemer, produktions- og platformvogne, rullebure, værktøjsskabe, transportudstyr, affaldshåndteringsudstyr og arbejdsborde.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg