Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse og giver præcis drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj slidstyrke med lav rullemodstand. Lejringen er udført som præcisionskugleleje. Byggehøjden er 290 mm, målt fra gulv til pladens overside. Den statiske bæreevne er 1.600 kg, mens den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
S4-materialenummer
990837830
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Byggehøjde
290 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
4,39 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
360 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
180 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø250

Fodbeskyttelse er et tilbehør til hjul, der er udviklet til at reducere risikoen for, at fødder kommer i kontakt med hjulet under kørsel og manøvrering. Tilbehøret supplerer den eksisterende hjulkonstruktion og øger sikkerheden for brugere og personale uden at påvirke hjulets grundlæggende funktion. Den angivne vægt er 0 kg, hvilket betyder, at fodbeskyttelsen ikke tilfører nogen målbar ekstra belastning til hjulet eller det udstyr, den er monteret på.

Hjul 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og fremstilles med en aluminiumskrop samt et løbebane af støbt polyuretan. Hjulet har en diameter på 250 mm og en løbebanbredde på 55 mm, mens navet måler 60 mm i længden. Akselhullet har en diameter på 25 mm og er udstyret med præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 2000 kg. For dynamisk belastning kan hjulet bære 800 kg ved en hastighed på 6 km/h eller 1000 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige transportapplikationer med varierende krav til hastighed og vægtkapacitet.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Fast Hjul 250 mm
Fast Hjul 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta er et fast hjul udviklet til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og stabil retningsføring er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid. Hjulet har en diameter på 250 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj styrke, mens hjulbanen af støbt polyuretan giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskuglelejet sikrer let rotation selv ved høj belastning. Byggehøjden er 290 mm. Den statiske bæreevne er 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t og 800 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser er luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, designet til professionelle industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Hjulet monteres via en rektangulær plade, som sikrer stabil og pålidelig fastgørelse til forskellige platforme og udstyr. Huset består af stålplade af meget tung kvalitet og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som er tilgængelig i både forstærket eller rustfri udførelse for optimal modstandsdygtighed mod korrosion og mekanisk slitage. Hjulet selv har en diameter på 250 mm og er konstrueret med en aluminiumskrop, der kombineres med et løbehjul af støbt polyuretan, hvilket sikrer glat og stilfærdig køreegenskab. Præcisionskuglelejet i hjulet garanterer minimal friktion og lang levetid under intensiv brug. Den samlede højde på konstruktionen er 290 mm, hvilket gør den velegnet til forskellige monteringskonfigurationer. Hjulet har en statisk bæreevne på 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer afhængigt af kørehastighed: ved 6 km/h kan hjulet bære 640 kg, og ved 4 km/h kan det bære 800 kg, hvilket sikrer sikker og effektiv drift under varierende operationelle forhold.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og drejekransen er udført som drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver høj stivhed og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 250 mm med fælg af aluminium og hjulbane af polyuretan, støbt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 290 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde i forhold til hjuldiameteren. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, og den dynamiske bæreevne er 640 kg ved 6 km/t samt 800 kg ved 4 km/t.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg