Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta
Ordrenummer:
990836772
EAN:
4031582337518
Varenummer:
4680ITP160P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for Luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, Bilindustri OEM, Pr...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for Luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, Bilindustri OEM, Produktions- og platformvogne samt Transportudstyr. Montering sker via en Rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet af Stålplade, meget tung, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af Aluminium og en hjulbane af Polyuretan, Støbt, mens et Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn rulning. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognens konstruktion. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper