Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860900
EAN:
4031582398410
Varenummer:
468BITP160P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Fastgjort stander
Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til anvendelser inden for luftfarts...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en jævn drejebevægelse og høj modstandsdygtighed under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen