Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport i industrielle miljøer. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens undervogn. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium, der kombinerer lav vægt med høj styrke, mens hjulbanen af støbt polyuretan sikrer let rulning, god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sikrer en jævn kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t og 550 kg ved 4 km/t. Zeta er velegnet til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4688ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337556
S4-materialenummer
990838075
Primære egenskaber
Type
Fast Hjul
Samlet bredde
117 mm
Belastning ved 4 km/t
550 kg
Belastning ved 6 km/t
440 kg
Belastning Statisk
1100 kg
Byggehøjde
200 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2,45 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
117 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
160 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø160

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til at beskytte hjul og underkarrosseridele mod mekanisk påvirkning og slitage. Dette accessory vejer 0,67 kg og er konstrueret til montering på kastere for at forlænge levetiden på hjulene og reducere risikoen for skader på omgivende strukturer. Fodbeskyttelsen tilbyder en robust løsning til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor kastere udsættes for hyppig brug og potentielle kollisioner. Produktet er egnet til forskellige miljøer og kan integreres på eksisterende kastersystemer uden behov for omfattende modificeringer.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 160 mm
Drejeligt Hjul 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta er et Drejeligt Hjul, udviklet til krævende anvendelser inden for Luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, Bilindustri OEM, Produktions- og platformvogne samt Transportudstyr. Montering sker via en Rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets ramme. Gaflen er fremstillet af Stålplade, meget tung, og er udstyret med en Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm, en fælg af Aluminium og en hjulbane af Polyuretan, Støbt, mens et Præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og en jævn rulning. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognens konstruktion. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Monteringen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden udgør 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge transportopgaver.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende vognkonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og har en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver en præcis og holdbar drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let rulning og lav rullemodstand. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en jævn drejebevægelse og høj modstandsdygtighed under belastning. Hjulet har en diameter på 160 mm og består af en fælg i aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Byggehøjden er 200 mm. Den statiske bæreevne er 1100 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg