Drejeligt Hjul med Totalbremse 160 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838071
EAN:
4031582337594
Varenummer:
4687ITP160P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, b...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der leveres i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning. Hjulet har en diameter på 160 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 200 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende vognkonstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 1100 kg, og den dynamiske bæreevne er 440 kg ved 6 km/t samt 550 kg ved 4 km/t.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper