Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og jævn kørsel selv under høj belastning. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 320 kg ved en hastighed på 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4-materialenummer
990835399
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
400 kg
Belastning ved 6 km/t
320 kg
Belastning Statisk
800 kg
Byggehøjde
164 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
2,92 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
235 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
117,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø125

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til kastere og vejer 0,54 kg. Dette tilbehør fungerer som en beskyttelseskomponent, der monteres på kastere for at beskytte underlaget og reducere slitage på både gulv og møbler. Fodbeskyttelsen er konstrueret til at absorbere stød og vibrationer under transport og bevægelse, hvilket bidrager til at minimere skader på følsomme overflader. Med sin vægt på 0,54 kg er komponenten let nok til ikke at påvirke kasteres mobilitet væsentligt, samtidig med at den tilbyder robust beskyttelse. Tilbehøret er velegnet til professionelle og private anvendelser, hvor beskyttelse af underlaget er vigtig.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende industrielle anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og slidstærk drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm med en fælg af aluminium og en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer høj bæreevne med lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der fås i forstærket eller rustfri udførelse og giver en præcis og holdbar drejefunktion under høj belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand med høj slidstyrke. Lejringen udgøres af et præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t og 400 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianter
Fast Hjul 125 mm
Fast Hjul 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta er et fast hjul til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne, platforme og andet transportudstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje sikrer let og præcis rotation med minimal friktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 4 km/t og 320 kg ved 6 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker forbindelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverse er et Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og lang levetid. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm, hvilket giver en kompakt installation. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne er 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg