Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 125 mm
Zeta reverse
Ordrenummer:
990860896
EAN:
4031582398373
Varenummer:
468SITP125P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Solidt kabinet
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via e...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Montagen sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker forbindelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis styring og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og let kørsel. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 320 kg ved 6 km/t samt 400 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig til luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen