Fast Hjul 125 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838073
EAN:
4031582337549
Varenummer:
4688ITP125P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et fast hjul til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et fast hjul til krævende intern transport, hvor høj bæreevne og retningsstabilitet er afgørende. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vogne, platforme og andet transportudstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der giver lav rullemodstand og høj slidstyrke. Præcisionskugleleje sikrer let og præcis rotation med minimal friktion. Byggehøjden er 164 mm. Den statiske bæreevne er 800 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 4 km/t og 320 kg ved 6 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper