Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås forstærket eller rustfri, hvilket giver præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
S4-materialenummer
990838061
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
700 kg
Belastning ved 6 km/t
560 kg
Belastning Statisk
1400 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
3,67 kg
Produktnavn
Zeta
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
310 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Traffic grey A (RAL7042)
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
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
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Fodbeskyttelse
Foot Protection Ø200

Fodbeskyttelse er et tilbehør designet til at beskytte hjul og underkarrosseridele mod mekanisk påvirkning og slidtage. Dette tilbehør vejer 0,75 kg og er konstrueret til montering på hjulaksler for at forhindre direkte kontakt mellem hjulet og omgivende objekter. Fodbeskyttelsen fungerer som en barriere, der reducerer risikoen for skader på både hjulet og omkringliggende strukturer under transport og håndtering. Produktet er velegnet til industrielle og kommercielle anvendelser, hvor beskyttelse af kastorhjul er kritisk for at opretholde driftssikkerhed og minimere vedligeholdelsesbehov.

Tilbehør
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech er et tilbehør designet til hjul og løber med en vægt på 0,27 kg. Dette tilbehør er udviklet til at optimere ydeevnen og funktionaliteten af hjulsystemer og er egnet til professionel og industriel anvendelse. Puretech tilbehøret er konstrueret med høj præcision og kvalitet for at sikre pålidelig drift og lang levetid. Produktet kan integreres problemfrit i eksisterende hjulsystemer og bidrager til forbedret stabilitet og glat bevægelse. Med sin kompakte vægt på 0,27 kg er Puretech tilbehøret let at håndtere og installere, hvilket gør det til et praktisk valg for tekniske applikationer.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for præcis og holdbar drejning under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm, hvilket giver en kompakt monteringshøjde. Den statiske bæreevne udgør 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta er et Drejeligt Hjul udviklet til krævende industrielle anvendelser som luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets eller vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse for høj belastningsevne og præcis styring. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, der giver let rulning og god slidstyrke. Lejringen består af et præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport med store belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning med minimal friktion. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianter
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til understellet. Gaflen er fremstillet af meget tung stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som fås i forstærket eller rustfri udførelse. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer let løb og lav rullemodstand. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne udgør 560 kg ved 6 km/t samt 700 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, meget tung, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som giver en præcis og holdbar drejebevægelse under høj belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, og den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t samt 700 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg