Fast Hjul 200 mm
Zeta
Ordrenummer:
990838076
EAN:
4031582337563
Varenummer:
4688ITP200P63 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Uafbrudt brug
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport med store belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Zeta er et fast hjul, der er udviklet til krævende intern transport med store belastninger. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på vogne og udstyr. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af støbt polyuretan, der kombinerer lav rullemodstand, god slidstyrke og skånsom kørsel på gulvet. Et præcisionskugleleje sikrer let og præcis rulning med minimal friktion. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1400 kg, mens den dynamiske bæreevne er 560 kg ved 6 km/t og 700 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelsesområder omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.
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
Pålidelig trækkraft
Traktionsoptimerede slidbaner for sikkert greb på våde og glatte gulve
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Optimeret retningslås
Retningslåsen kan justeres til 2x180° eller 4x90°
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Hærdet drejehoved
Forstærkede og varmebehandlede kuglekapper